Publikovat produkty
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 16580000 Chrome - 16580020 Polished Chrome - 16580130 Polished Bronze - 16580140 Brushed Bronze - 16580250 Brushed Gold Optic - 16580260 Brushed Chrome - 16580300 Polished Red Gold - 16580310 Brushed Red Gold - 16580330 Polished Black Chrome - 16580340 Brushed Black Chrome - 16580800 Stainless Steel Finish - 16580820 Brushed Nickel - 16580830 Polished Nickel - 16580930 Polished Brass - 16580950 Brushed Brass - 16580990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16580000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)396
    • Šířka (mm)143
    • Hloubka (mm)249
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie