Publikovat produkty
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro
    Specifikace
    • · ComfortZone 210 · swivel range 360° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16582800
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)622
    • Šířka (mm)143
    • Hloubka (mm)322
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.975
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures