Publikovat produkty
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Specifikace
    • Surfaces: - 16801000 Chrome - 16801020 Polished Chrome - 16801130 Polished Bronze - 16801140 Brushed Bronze - 16801250 Brushed Gold Optic - 16801260 Brushed Chrome - 16801300 Polished Red Gold - 16801310 Brushed Red Gold - 16801330 Polished Black Chrome - 16801340 Brushed Black Chrome - 16801800 Stainless Steel Optic - 16801820 Brushed Nickel - 16801830 Polished Nickel - 16801930 Polished Brass - 16801950 Brushed Brass - 16801990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16801000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)176
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie