Publikovat produkty
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with cross handle and shut-off/ diverter valve
    Specifikace
    • Surfaces: - 16820000 Chrome - 16820020 Polished Chrome - 16820130 Polished Bronze - 16820140 Brushed Bronze - 16820250 Brushed Gold Optic - 16820260 Brushed Chrome - 16820300 Polished Red Gold - 16820310 Brushed Red Gold - 16820330 Polished Black Chrome - 16820340 Brushed Black Chrome - 16820800 Stainless Steel Optic - 16820820 Brushed Nickel - 16820830 Polished Nickel - 16820930 Polished Brass - 16820950 Brushed Brass - 16820990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16820000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)176
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie