Publikovat produkty
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 16823000 Chrome - 16823020 Polished Chrome - 16823130 Polished Bronze - 16823140 Brushed Bronze - 16823250 Brushed Gold Optic - 16823260 Brushed Chrome - 16823300 Polished Red Gold - 16823310 Brushed Red Gold - 16823330 Polished Black Chrome - 16823340 Brushed Black Chrome - 16823800 Stainless Steel Optic - 16823820 Brushed Nickel - 16823830 Polished Nickel - 16823930 Polished Brass - 16823950 Brushed Brass - 16823990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16823000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)176
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie