Publikovat produkty
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
    AXOR

    AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 16883000 Chrome - 16883020 Polished Chrome - 16883130 Polished Bronze - 16883140 Brushed Bronze - 16883250 Brushed Gold Optic - 16883260 Brushed Chrome - 16883300 Polished Red Gold - 16883310 Brushed Red Gold - 16883330 Polished Black Chrome - 16883340 Brushed Black Chrome - 16883800 Stainless Steel Optic - 16883820 Brushed Nickel - 16883830 Polished Nickel - 16883930 Polished Brass - 16883950 Brushed Brass - 16883990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • hose connection DN15 • with non-return valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16883000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShut-off valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)124
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)740
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCValve parts or accessories
    • Kód UNSPSC40141616
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie