Publikovat produkty
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Specifikace
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16883820
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShut-off valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)124
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.74
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures