Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Specifikace
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26433820
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůSupplies
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)91
    • Hloubka (mm)91
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures