Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    Specifikace
    • Surfaces: - 26967000 Chrome - 26967670 Matt Black - 26967340 Brushed Black Chrome - 26967990 Polished Gold Optic - 26967140 Brushed Bronze - 26967950 Brushed Brass - 26967250 Brushed Gold Optic - 26967300 Polished Red Gold - 26967310 Brushed Red Gold - 26967820 Brushed Nickel - 26967800 Stainless Steel Optic - 26967330 Polished Black Chrome Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26967XXX
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůShower arms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)92
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie