Publikovat produkty
AXOR Shower arm 389mm chrome
AXOR Shower arm 389mm chrome
    AXOR

    AXOR Shower arm 389mm chrome

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27348000 Chrome - 27348020 Polished Chrome - 27348130 Polished Bronze - 27348140 Brushed Bronze - 27348250 Brushed Gold Optic - 27348260 Brushed Chrome - 27348300 Polished Red Gold - 27348310 Brushed Red Gold - 27348330 Polished Black Chrome - 27348340 Brushed Black Chrome - 27348800 Stainless Steel Optic - 27348820 Brushed Nickel - 27348830 Polished Nickel - 27348930 Polished Brass - 27348950 Brushed Brass - 27348990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27348000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower arms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)93
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie