Publikovat produkty
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Specifikace
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27348820
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůShower arms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)93
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures