Publikovat produkty
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
    AXOR

    28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare

    AXOR sBox Finish set softsquare

    Specifikace
    • Surfaces: - 28017000 Chrome - 28017140 Brushed Bronze - 28017250 Brushed Gold Optic - 28017300 Polished Red Gold - 28017310 Brushed Red Gold - 28017330 Polished Black Chrome - 28017340 Brushed Black Chrome - 28017670 Matt Black - 28017800 Stainless Steel Optic - 28017820 Brushed Nickel - 28017950 Brushed Brass - 28017990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28017XXX
    • Skupina výrobkůFinish Set
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)555
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves