Publikovat produkty
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 28532001 Chrome - 28532671 Matt Black - 28532341 Brushed Black Chrome - 28532251 Brushed Gold Optic - 28532331 Polished Black Chrome - 28532991 Polished Gold Optic - 28532351 Satin Black - 28532821 Brushed Nickel - 28532831 Polished Nickel - 28532141 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: Rain, Mono • spray type adjustment by turning spray disc • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28532USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůHand showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.5
    • Šířka (mm)1
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)180
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké