Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
axor/products/32bd7b93-36ea-4530-aa40-e2bea058ed4c
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Dostupné v Spojené státy
AXOR
Sledovat
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
28615USA
Skupina výrobků
AXOR Starck
Skupina produktů
Overhead showers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-09-28
Číslo vydání
1
Výška (mm)
3
Šířka (mm)
7
Hloubka (mm)
7
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--28615251
Související
Související
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011383
Název ETIM
Shower head
Název UNSPSC
Showers
Kód UNSPSC
30181503
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Popis Uniclass 2015
Shower heads
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Podobné produkty
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Stáhnout
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Stáhnout
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Stáhnout
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Stáhnout
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Stáhnout
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Stáhnout