Číslo položky: | 28626000 |
---|---|
Výrobce: | AXOR |
Kategorie produktu: | AXOR |
Skupina produktu: | Shower hoses |
Datum publikování: | 2017-11-01 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28626000.html |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625032152 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/axor/product/28626000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 0.295 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Koupelnové Instalační Systémy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Popis: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-35-65-70-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sanitary Accessory Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Popis: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kód: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Číslo OmniClass: | 23-19 31 17 |
Název OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Shower hose 1.60 m |
Features | - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 28626000 |
Model Reference | 28626000 |
Name | AXOR Shower hose 1.60 m 28626000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®