Publikovat produkty
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626XXX AXOR Shower hose 1.60 m

    AXOR Shower hose 1.60 m
    Specifikace
    • Surfaces: - 28626670 Matt Black - 28626000 Chrome - 28626020 Polished Chrome - 28626130 Polished Bronze - 28626140 Brushed Bronze - 28626250 Brushed Gold Optic - 28626260 Brushed Chrome - 28626300 Polished Red Gold - 28626310 Brushed Red Gold - 28626330 Polished Black Chrome - 28626340 Brushed Black Chrome - 28626800 Stainless Steel Optic - 28626820 Brushed Nickel - 28626830 Polished Nickel - 28626930 Polished Brass - 28626950 Brushed Brass - 28626990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28626XXX
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůShower hoses
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)295
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011535
    • Název ETIMShower hose
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie