Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 34725000

Číslo položky: 34725000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Citterio M
Skupina produktu: Shower thermostat
Šířka (mm): 170
Výška (mm): 170
Hloubka (mm): 86
Datum publikování: 2019-03-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· thermostat cartridge, shut-off valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· with silencer
· connection type: basic set


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.85

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Popis: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Flow Rate 6.868 gpm
Material chrome
Plumbing Fixture Type Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit, with silencer
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material chrome

BIMobject®