AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with ceiling connection 35277000AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with ceiling connection 35277000
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
AXOR

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with ceiling connection 35277000

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with ceiling connection
Specifikace
  • · shower head size: 460 x 270 mm
    · spray type: Rain
    · flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 21 l/min
    · fully chrome-plated spray disc
    · material spray disc: metal
    · spray disc removable for cleaning
    · overhead shower for cleaning removable
    · brass ceilling connector
    · ceiling connection length: 100 mm
    · installation: ceiling
    · connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35277000
  • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
  • Skupina produktůOverhead showers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-08
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)164
  • Šířka (mm)466
  • Hloubka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)7.41
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 1.4L721
  • Popis Uniclass 1.4 Sanitary equipment
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-06-81
  • Popis Uniclass 2.0Shower Heads
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Referenční kód NBS35-06-81
  • Referenční popis NBSShower Heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albánie
Anguilla
Afghánistán
Egypt
Americká Samoa
Argentina
Antarktida
Andorra
Antigua a Barbuda
Bahrain
Alžírsko
Austrálie
Bolívie
Bouvetův ostrov
Rakousko
Aruba
Írán
Angola
Cookovy ostrovy
Brazílie
Francouzská jižní a antarktická území
Bělorusko
Barbados
Irák
Benin
Federativní státy Mikronésie
Chile
Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
Belgie
Belize
Izrael
Botswana
Fidži
Kolumbie
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Bosna a Hercegovina
Bermudské ostrovy
Jordánsko
Burkina Faso
Francouzská Polynésie
Ekvádor
Bulharsko
Britské Panenské ostrovy
Kuvajt
Burundi
Guam
Falklandy (Malvíny)
Chorvatsko
Kanada
Libanon
Kamerun
Kiribati
Francouzská Guyana
Kypr
Karibské Nizozemsko
Omán
Kapverdy
Marshallovy ostrovy
Guyana
Česká republika
Kajmanské ostrovy
Palestinská území
Středoafrická republika
Nauru
Paraguay
Dánsko
Svatý Martin
Katar
Čad
Nová Kaledonie
Peru
Estonsko
Kostarika
Saúdská Arábie
Komorské ostrovy
Nový Zéland
Surinam
Faerské ostrovy
Kuba
Sýrie
Pobřeží slonoviny
Niue
Uruguay
Finsko
Curaçao
Turecko
Demokratická republika Kongo
ostrov Norfolk
Venezuela
Francie
Dominika
Spojené arabské emiráty
Džibuti
Severní Mariany
Německo
Dominikánská republika
Jemen
Rovníková Guinea
Palau
Gibraltar
Salvador
Arménie
Eritrea
Papua-Nová Guinea
Řecko
Grónsko
Ázerbájdžán
Etiopie
Pitcairnovy ostrovy
Guernsey
Grenada
Bangladéš
Gabon
Samoa
Maďarsko
Gaudeloupe
Bhútán
Ghana
Šalamounovy ostrovy
Island
Guatemala
Britské indickoocenánské území
Guinea
Východní Timor
Irsko
Haiti
Brunej
Guinea Bissau
Tokelau
ostrov Man
Honduras
Kambodža
Keňa
Tonga
Itálie
Jamajka
Čína
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinik
Vánoční ostrov
Libérie
United States Minor Outlying Islands
Lotyšsko
Mexiko
Kokosové ostrovy
Lybie
Wallis a Futuna
Lichtenštejnsko
Montserrat
Gruzie
Madagaskar
Vanuatu
Litva
Nikaragua
Hongkong
Malawi
Lucembursko
Panama
Indie
Mali
Makedonie
Portoriko
Indonésie
Mauritánie
Malta
Svatý Kryštof a Nevis
Japonsko
Mauricius
Moldavsko
Svatá Lucie
Kazachstán
Mayotte
Monako
Saint-Pierre a Miquelon
Kyrgyzstán
Maroko
Černá Hora
Svatý Vincenc a Grenadiny
Laos
Mosambik
Nizozemsko
Svatý Bartoloměj
Macao
Namibie
Norsko
Svatý Martin
Malajsie
Niger
Polsko
Bahamy
Maledivy
Nigérie
Portugalsko
Trinidad a Tobago
Mongolsko
Kongo
Rumunsko
ostrovy Turks a Caicos
Myanmar (Barma)
Réunion
Rusko
Pannenske Ostrovy
Nepál
Rwanda
San Marino
Spojené státy americké
Korejská lidově demokratická republika
Svatá Helena
Srbsko
Pákistán
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Slovensko
Filipíny
Senegal
Slovinsko
Singapur
Seychely
Španělsko
Korejská republika
Sierra Leone
Jan Mayen
Šrí Lanka
Somálsko
Švédsko
Tchaj-wan
Jihoafrická republika
Švýcarsko
Tádžikistán
Jižní Súdán
Ukrajina
Thajsko
Súdán
Velká Británie
Turkmenistán
Svazijsko
Vatikán
Uzbekistán
Tanzánie
Ålandy
Vietnam
Gambie
Togo
Tunisko
Uganda
Západní Sahara
Zambie
Zimbabwe