Číslo položky: | 35278000 |
---|---|
Výrobce: | AXOR |
Kategorie produktu: | AXOR ShowerSolutions |
Skupina produktu: | Overhead showers |
Šířka (mm): | 466 |
Výška (mm): | 156 |
Hloubka (mm): | 591 |
Datum publikování: | 2017-05-08 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35278000.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35278000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35278000.html |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625003626 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/axor/product/35278000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 10.01 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Popis: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Popis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 6/1/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 6/1/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon |
Features | " - shower head size: 460 x 270 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain - flow rate Rain 18 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall - connection thread 1/2 inch" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 35278000 |
Model Reference | 35278000 |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny