Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/580 3jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 35283000 Chrome - 35283020 Polished Chrome - 35283130 Polished Bronze - 35283140 Brushed Bronze - 35283250 Brushed Gold Optic - 35283260 Brushed Chrome - 35283300 Polished Red Gold - 35283310 Brushed Red Gold - 35283330 Polished Black Chrome - 35283340 Brushed Black Chrome - 35283350 Satin Black - 35283800 Stainless Steel Optic - 35283820 Brushed Nickel - 35283830 Polished Nickel - 35283930 Polished Brass - 35283950 Brushed Brass - 35283990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 580 x 260 mm • spray type: Rain, RainFlow, Mono • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35283000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)258
    • Hloubka (mm)586
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie