Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Specifikace
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35297USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6
    • Šířka (mm)9
    • Hloubka (mm)9
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké