Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
axor/products/0be0d928-49be-477c-9d2b-d0cd34be8f3f
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
Není k dispozici v Spojené státy
AXOR
Sledovat
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Surfaces: - 35303677 Matt Black - 35303007 Chrome - 35303137 Polished Bronze - 35303147 Brushed Bronze - 35303257 Brushed Gold Optic - 35303307 Polished Red Gold - 35303317 Brushed Red Gold - 35303337 Polished Black Chrome - 35303347 Brushed Black Chrome - 35303807 Stainless Steel Optic - 35303997 Polished Gold Optic - 35303827 Brushed Nickel - 35303957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 12 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
35303CHN
Skupina výrobků
AXOR ShowerSolutions
Skupina produktů
Overhead showers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-09-28
Číslo vydání
1
Výška (mm)
131
Šířka (mm)
300
Hloubka (mm)
600
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--35303677
Související
Související
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Čistá hmotnost (kg)
9.8
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011383
Název ETIM
Shower head
Název UNSPSC
Showers
Kód UNSPSC
30181503
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Popis Uniclass 2015
Shower heads
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Asie
Čína
Podobné produkty
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Stáhnout
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Stáhnout
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Stáhnout
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Stáhnout
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Stáhnout
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Stáhnout