Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 1jet with ceiling connection
    Specifikace
    • Surfaces: - 35316000 Chrome - 35316020 Polished Chrome - 35316130 Polished Bronze - 35316140 Brushed Bronze - 35316250 Brushed Gold Optic - 35316260 Brushed Chrome - 35316300 Polished Red Gold - 35316310 Brushed Red Gold - 35316330 Polished Black Chrome - 35316340 Brushed Black Chrome - 35316800 Stainless Steel Optic - 35316820 Brushed Nickel - 35316830 Polished Nickel - 35316930 Polished Brass - 35316950 Brushed Brass - 35316990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35316000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie