Publikovat produkty
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet ceiling conc.chrom

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 1jet ceiling
    Specifikace
    • Surfaces: - 35317000 Chrome - 35317020 Polished Chrome - 35317130 Polished Bronze - 35317140 Brushed Bronze - 35317250 Brushed Gold Optic - 35317260 Brushed Chrome - 35317300 Polished Red Gold - 35317310 Brushed Red Gold - 35317330 Polished Black Chrome - 35317340 Brushed Black Chrome - 35317800 Stainless Steel Optic - 35317820 Brushed Nickel - 35317830 Polished Nickel - 35317930 Polished Brass - 35317950 Brushed Brass - 35317990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 18,1 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18,1 l/min • function from: 15,4 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35317000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie