Publikovat produkty
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 36100670 Matt Black - 36100000 Chrome - 36100020 Polished Chrome - 36100130 Polished Bronze - 36100140 Brushed Bronze - 36100250 Brushed Gold Optic - 36100260 Brushed Chrome - 36100300 Polished Red Gold - 36100310 Brushed Red Gold - 36100330 Polished Black Chrome - 36100340 Brushed Black Chrome - 36100800 Stainless Steel Optic - 36100820 Brushed Nickel - 36100830 Polished Nickel - 36100930 Polished Brass - 36100950 Brushed Brass - 36100990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36100000
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůManual mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)193
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie