Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for washbowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for washbowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for washbowls with waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for washbowls with waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 36104001 Chrome - 36104671 Matt Black Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36104USA
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)361
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké