Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 36104670 Matt Black - 36104000 Chrome - 36104020 Polished Chrome - 36104130 Polished Bronze - 36104140 Brushed Bronze - 36104250 Brushed Gold Optic - 36104260 Brushed Chrome - 36104300 Polished Red Gold - 36104310 Brushed Red Gold - 36104330 Polished Black Chrome - 36104340 Brushed Black Chrome - 36104800 Stainless Steel Optic - 36104820 Brushed Nickel - 36104830 Polished Nickel - 36104930 Polished Brass - 36104950 Brushed Brass - 36104990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36104XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)361
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie