Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 36120670 Matt Black - 36120000 Chrome - 36120020 Polished Chrome - 36120130 Polished Bronze - 36120140 Brushed Bronze - 36120250 Brushed Gold Optic - 36120260 Brushed Chrome - 36120300 Polished Red Gold - 36120310 Brushed Red Gold - 36120330 Polished Black Chrome - 36120340 Brushed Black Chrome - 36120800 Stainless Steel Optic - 36120820 Brushed Nickel - 36120830 Polished Nickel - 36120930 Polished Brass - 36120950 Brushed Brass - 36120990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 114 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36120XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůBidet mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)189
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)154
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Popis Uniclass 2015Bidet taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie