Publikovat produkty
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 36655670 Matt Black - 36655000 Chrome - 36655020 Polished Chrome - 36655130 Polished Bronze - 36655140 Brushed Bronze - 36655250 Brushed Gold Optic - 36655260 Brushed Chrome - 36655300 Polished Red Gold - 36655310 Brushed Red Gold - 36655330 Polished Black Chrome - 36655340 Brushed Black Chrome - 36655800 Stainless Steel Optic - 36655820 Brushed Nickel - 36655830 Polished Nickel - 36655930 Polished Brass - 36655950 Brushed Brass - 36655990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36655XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie