Publikovat produkty
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    AXOR

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    Specifikace
    • Surfaces: - 36703670 Matt Black - 36703000 Chrome - 36703020 Polished Chrome - 36703130 Polished Bronze - 36703140 Brushed Bronze - 36703250 Brushed Gold Optic - 36703260 Brushed Chrome - 36703300 Polished Red Gold - 36703310 Brushed Red Gold - 36703330 Polished Black Chrome - 36703340 Brushed Black Chrome - 36703800 Stainless Steel Optic - 36703820 Brushed Nickel - 36703830 Polished Nickel - 36703930 Polished Brass - 36703950 Brushed Brass - 36703990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • connection type: basic set • connection dimension: DN20
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36703XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie