Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Specifikace
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36733USA
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůWall outlet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)462
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures