Publikovat produkty
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 190 with loop handle for wash bowls and waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38032000
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)312
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)236
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie