Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle
    Specifikace
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 259 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38442820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1006
    • Šířka (mm)124
    • Hloubka (mm)333
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures