Publikovat produkty
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 39001001 Chrome - 39001251 Brushed Gold Optic - 39001341 Brushed Black Chrome - 39001821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • projection: 112 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39001USA
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)146
    • Šířka (palce)56
    • Hloubka (palce)140
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures