Publikovat produkty
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
    AXOR

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, cross handles, escutcheons and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 39133000 Chrome - 39133020 Polished Chrome - 39133130 Polished Bronze - 39133140 Brushed Bronze - 39133250 Brushed Gold Optic - 39133260 Brushed Chrome - 39133300 Polished Red Gold - 39133310 Brushed Red Gold - 39133330 Polished Black Chrome - 39133340 Brushed Black Chrome - 39133420 Platinum - 39133800 Stainless Steel Optic - 39133820 Brushed Nickel - 39133830 Polished Nickel - 39133930 Polished Brass - 39133950 Brushed Brass - 39133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39133000
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůManual mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie