Publikovat produkty
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut

    AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 39181009 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39181SGP
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)168
    • Hloubka (mm)239
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Singapur