Publikovat produkty
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39440USA
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)7.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké