Publikovat produkty
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42523001 Chrome

      - 42523251 42523251

      - 42523671 Brushed Gold Optic

      - 42523341 Brushed Black Chrome

      - 42523251 Brushed Gold Optic

      - 42523701 Matt White

      - 42523801 Brushed  Stainless Steel

      - 42523821 Brushed Nickel

      - 42523831 Polished Nickel

      - 42523141 Brushed Bronze

      - 42523951  Brushed Brass

      - 42523991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42523USA
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.5
    • Šířka (palce)2.83
    • Hloubka (palce)39.37
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)5.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures