Publikovat produkty
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    AXOR Universal Rectangular Grab bar
    Specifikace
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42613XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
    • Skupina produktůGrab bars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie