Publikovat produkty
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42626XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
    • Skupina produktůTowel holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie