Publikovat produkty
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    Specifikace
    • Surfaces: - 42649000 Chrome - 42649140 Brushed Bronze - 42649250 Brushed Gold Optic - 42649300 Polished Red Gold - 42649310 Brushed Red Gold - 42649330 Polished Black Chrome - 42649340 Brushed Black Chrome - 42649670 Matt Black - 42649800 Stainless Steel Optic - 42649820 Brushed Nickel - 42649950 Brushed Brass - 42649990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • enlargement: 1.7-times • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42649XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie