Publikovat produkty
AXOR Universal Softsquare Towel hook
AXOR Universal Softsquare Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Towel hook

    AXOR Universal Softsquare Towel hook
    Specifikace
    • Surfaces: - 42801677 Matt Black - 42801007 Chrome - 42801347 Brushed Black Chrome - 42801997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42801CHN
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Softsquare
    • Skupina produktůHooks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)142
    • Šířka (mm)25
    • Hloubka (mm)61
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)260
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína