Publikovat produkty
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Specifikace
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42811CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
  • Skupina produktůHooks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie
Čína