Publikovat produkty
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 200 for wash bowls with waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 45013000 Chrome - 45013020 Polished Chrome - 45013130 Polished Bronze - 45013140 Brushed Bronze - 45013250 Brushed Gold Optic - 45013260 Brushed Chrome - 45013300 Polished Red Gold - 45013310 Brushed Red Gold - 45013330 Polished Black Chrome - 45013340 Brushed Black Chrome - 45013800 Stainless Steel Optic - 45013820 Brushed Nickel - 45013830 Polished Nickel - 45013930 Polished Brass - 45013950 Brushed Brass - 45013990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45013000
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)313
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)236
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie