Publikovat produkty
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle
    Specifikace
    • · 1 outlet · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · hose connection DN15 · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45600820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)293
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures