Publikovat produkty
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 45605000 Chrome - 45605020 Polished Chrome - 45605130 Polished Bronze - 45605140 Brushed Bronze - 45605250 Brushed Gold Optic - 45605260 Brushed Chrome - 45605300 Polished Red Gold - 45605310 Brushed Red Gold - 45605330 Polished Black Chrome - 45605340 Brushed Black Chrome - 45605800 Stainless Steel Optic - 45605820 Brushed Nickel - 45605830 Polished Nickel - 45605930 Polished Brass - 45605950 Brushed Brass - 45605990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45605000
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie