Publikovat produkty
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
    AXOR

    AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 45712700 Matt White - 45712000 Chrome - 45712670 Matt Black - 45712340 Brushed Black Chrome - 45712020 Polished Chrome - 45712130 Polished Bronze - 45712140 Brushed Bronze - 45712250 Brushed Gold Optic - 45712260 Brushed Chrome - 45712300 Polished Red Gold - 45712310 Brushed Red Gold - 45712330 Polished Black Chrome - 45712800 Stainless Steel Optic - 45712820 Brushed Nickel - 45712830 Polished Nickel - 45712930 Polished Brass - 45712950 Brushed Brass - 45712990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions and 1 additional outlet • Eco-Function: flow rate regulation via lever handle • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • simultaneous use of several outlets • flow rate per outlet: 24 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45712000
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)67
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie