Publikovat produkty
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikace
    • Surfaces: - 45713003 chrom - 45713673 matná černá Specification: • 3 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič • komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkým tlačítkům Select • současné použití více spotřebičů • průtokové množství na spotřebič: 9 l/min • Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 9 l/min • termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop, keramický ventil 90° • bezpečnostní pojistka při 40°C • nastavitelné omezení teploty • termostat nabízí možnost termální desinfekce • zpětný ventil • minimální provozní tlak: 1 bar • Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Rain large a Body spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45713AUS
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)67
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie