Publikovat produkty
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota46020001
  • Skupina výrobkůAXOR Edge
  • Skupina produktůBasin mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)127
  • Hloubka (mm)224
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)4.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké