Publikovat produkty
AXOR Edge BM 190 diamond cut chrome
AXOR Edge BM 190 diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge BM 190 diamond cut chrome

    AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set - diamond cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 46021020 Polished Chrome - 46021830 Polished Nickel - 46021930 Polished Brass - 46021000 Chrome - 46021130 Polished Bronze - 46021300 Polished Red Gold - 46021330 Polished Black Chrome - 46021990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spout height: 199 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota46021000
    • Skupina výrobkůAXOR Edge
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)127
    • Hloubka (mm)224
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie